??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Part No.
DBR10-12
Adjustable Height x Width x Length
up to 12” x 6” x 9.6” Zoll
Adjustable Height x Width x Length
up to 304.8 x 152.4 x 243.8 mm
Wt./Each
8.20 Lbs
Wt./Each
3.72 kg
Level of Details
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung