??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Part No.
DBR10-12
Adjustable Height x Width x Length
up to 12” x 6” x 9.6” Inch
Adjustable Height x Width x Length
up to 304.8 x 152.4 x 243.8 mm
Wt./Each
8.20 Lbs
Wt./Each
3.72 kg
Level of Details
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報