??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
DBR10-12
Adjustable Height x Width x Length
up to 12” x 6” x 9.6” Дюйм
Adjustable Height x Width x Length
up to 304.8 x 152.4 x 243.8 mm
Wt./Each
8.20 Lbs
Wt./Each
3.72 kg
Level of Details
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение