??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Part No.
Pipe Size
Inch
Pipe Size
mm
Finish
Plain
A
5/16 Inch
A
7.9 mm
Fastener Size
16 x 2
Max. Rec. Load
250 lbs.
Max. Rec. Load
1.11 kN
Level of Details
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報