??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Part No.
B218 ZN
Pipe Size
Pollici
Pipe Size
15 mm
Finish
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Insulation Thickness
Pollici
Insulation Thickness
0.0 mm
A
7 1/4 Pollici
A
184.1 mm
B
2 11/16 Pollici
B
68.3 mm
Level of Detail
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione