??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
B338
Insulation Thickness
Zoll
Insulation Thickness
mm
Pipe Type
Pipe Size
Zoll
Pipe Size
12.7 mm
Insulation Length
6 Zoll
Insulation Length
152 mm
Shield Length
4 Zoll
Shield Length
102 mm
Shield Gauge
22 ga.
Shield Gauge
0.8 mm
Levle of Details
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung