??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
B338
Insulation Thickness
Inch
Insulation Thickness
mm
Pipe Type
Pipe Size
Inch
Pipe Size
12.7 mm
Insulation Length
6 Inch
Insulation Length
152 mm
Shield Length
4 Inch
Shield Length
102 mm
Shield Gauge
22 ga.
Shield Gauge
0.8 mm
Levle of Details
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報