??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
B338
Insulation Thickness
Дюйм
Insulation Thickness
mm
Pipe Type
Pipe Size
Дюйм
Pipe Size
12.7 mm
Insulation Length
6 Дюйм
Insulation Length
152 mm
Shield Length
4 Дюйм
Shield Length
102 mm
Shield Gauge
22 ga.
Shield Gauge
0.8 mm
Levle of Details
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение