??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Part No.
B479 ZN
Pipe Size
Zoll
Pipe Size
400 mm
Finish
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Insulation Thickness
Zoll
Insulation Thickness
0.0 mm
A
15 3/16 Zoll
A
385.8 mm
B
10 13/16 Zoll
B
274.6 mm
Level of Detail
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung