??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
B479 ZN
Pipe Size
Дюйм
Pipe Size
400 mm
Finish
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Insulation Thickness
Дюйм
Insulation Thickness
0.0 mm
A
15 3/16 Дюйм
A
385.8 mm
B
10 13/16 Дюйм
B
274.6 mm
Level of Detail
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение