Part Number
PDBFS204
Type
PDBFS
Current rating
A
Line/load port configuration
Max SCCR
200 kA
Width A
1.03 Inch
Width A
26 mm
Length B
3.73 Inch
Length B
95 mm
Height C
2.15 Inch
Height C
54 mm
Length (without DIN Rail Clip)
3.55 Inch
Length (without DIN Rail Clip)
90 mm
Mounting Hole Spacing
2.92 Inch
Mounting Hole Spacing
74 mm
Mounting Hole Width
0.20 Inch
Mounting Hole Width
5 mm
Mounting Hole Length
0.20 Inch
Mounting Hole Length
5 mm
Mounting Hole Spacing
N/A Inch
Mounting Hole Spacing
N/A mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー