Part Number
PDBFS204
Type
PDBFS
Current rating
A
Line/load port configuration
Max SCCR
200 kA
Width A
1.03 인치
Width A
26 mm
Length B
3.73 인치
Length B
95 mm
Height C
2.15 인치
Height C
54 mm
Length (without DIN Rail Clip)
3.55 인치
Length (without DIN Rail Clip)
90 mm
Mounting Hole Spacing
2.92 인치
Mounting Hole Spacing
74 mm
Mounting Hole Width
0.20 인치
Mounting Hole Width
5 mm
Mounting Hole Length
0.20 인치
Mounting Hole Length
5 mm
Mounting Hole Spacing
N/A 인치
Mounting Hole Spacing
N/A mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기