??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part Number
PDBFS204
Type
PDBFS
Current rating
A
Line/load port configuration
Max SCCR
200 kA
Width A
1.03 Дюйм
Width A
26 mm
Length B
3.73 Дюйм
Length B
95 mm
Height C
2.15 Дюйм
Height C
54 mm
Length (without DIN Rail Clip)
3.55 Дюйм
Length (without DIN Rail Clip)
90 mm
Mounting Hole Spacing
2.92 Дюйм
Mounting Hole Spacing
74 mm
Mounting Hole Width
0.20 Дюйм
Mounting Hole Width
5 mm
Mounting Hole Length
0.20 Дюйм
Mounting Hole Length
5 mm
Mounting Hole Spacing
N/A Дюйм
Mounting Hole Spacing
N/A mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры