??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Part No.
125G300CA12CLHB-0150-30R0300
Ladder Fitting Type
Horizontal Bend
H - Height
mm
Material
RS - Rung Spacing
300mm mm
Rung Shape
Rung Orientation
Series
W - Width
mm
Angle
°
R - Radius
mm
A
375 mm
B
100 mm
C
201 mm
Weight
1.326 kg
Level of Details
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung