??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Part No.
125G300CA12CLHB-0150-30R0300
Ladder Fitting Type
Horizontal Bend
H - Height
mm
Material
RS - Rung Spacing
300mm mm
Rung Shape
Rung Orientation
Series
W - Width
mm
Angle
°
R - Radius
mm
A
375 mm
B
100 mm
C
201 mm
Weight
1.326 kg
Level of Details
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報