??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
125G300CA12CLHB-0150-30R0300
Ladder Fitting Type
Horizontal Bend
H - Height
mm
Material
RS - Rung Spacing
300mm mm
Rung Shape
Rung Orientation
Series
W - Width
mm
Angle
°
R - Radius
mm
A
375 mm
B
100 mm
C
201 mm
Weight
1.326 kg
Level of Details
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение