??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
14P-06-HX12
Series
1
Height
Дюйм
Material
Type
Rung Spacing
9" Дюйм
W - Tray Width
Дюйм
W - Tray Width
152 mm
R - Radius
Дюйм
R - Radius
305 mm
A
18 Дюйм
A
457 mm
B
36 Дюйм
B
914 mm
Level of Details
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение